发布您的产品
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin H810334
LAUFEN

LANI Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin H810334

Vanity unit, 2 drawers, matches washbasin H810334
技术规格
  • 唯一参考H403932
  • 产品系列LANI
  • 产品组Base units and countertops
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-03-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)515
  • 宽度 (mm)585
  • 深度 (mm)450
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具
  • OmniClass 编号23-21 19 15 33 13
  • OmniClass 标题Residential Bathroom Specialty Casework