发布您的产品
MEDA Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110
LAUFEN

MEDA Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110

Vanity unit 450, 1 door, right hinged, matches Marbond washbasin H814110
规格
  • Compatible with: H814110 Small washbasin, with tap bank right, made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490950 Towel holder for furniture, 270 mm
技术规格
  • 唯一参考H421662
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-08-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)515
  • 宽度 (mm)435
  • 深度 (mm)340
相关
  • 主材料MDF 板
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴间复合单位
  • IFC 分类家具
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Casework
  • OmniClass 编号23-21 19 15 33 13
  • OmniClass 标题Residential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區