发布您的产品
ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame 1200, matches washbasin H818979 with furniture H430441
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame 1200, matches washbasin H818979 with furniture H430441

Mirror with illuminated frame 1200, matches washbasin H818979 with furniture H430441
技术规格
  • 唯一参考H430500
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-08-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1595
  • 宽度 (mm)1260
  • 深度 (mm)170
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类电器
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-21 37 13 15
  • OmniClass 标题Mirrors
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings