发布您的产品
CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
LAUFEN

CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
技术规格
  • 唯一参考H512CL2-112A
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)130
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料珐琅
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 说明Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories and Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

大洋洲
东帝汶
关岛
北马里亚纳群岛
图瓦卢
基里巴斯
密克罗尼西亚联邦
巴布亚新几内亚
帛琉
库克群岛
所罗门群岛
托克劳
斐济
新喀里多尼亚
新西兰
汤加
澳大利亚
瑙鲁
瓦利斯和富圖納群島
瓦努阿图
皮特凯恩群岛
纽埃
美国本土外小岛屿
美属萨摩亚
萨摩亚
诺福克岛
马绍尔群岛