发布您的产品
CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

CLASSICS Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
技术规格
  • 唯一参考H512CL2-112U
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)130
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料珐琅
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 说明Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories and Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks

发售地区

北美 大洋洲
加拿大
美国本土外小岛屿
古巴
美属萨摩亚
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣文森特和格林纳丁斯
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
巴哈马
巴巴多斯
库拉索
开曼群岛
格林纳达
法属圣马丁
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
百慕大
美国
美属维尔京群岛
荷属加勒比区
荷属圣马丁
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥