发布您的产品
XPLORE.S Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

XPLORE.S Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
技术规格
  • 唯一参考H585XS3-1111
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)300
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)268
相关
  • 主材料珐琅
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 说明Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories and Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區