发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/6764fe6b-6b49-42bb-94bc-09f0f3a52cb9
主页
类别
卫生
洗手间
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
可用位置 美国
LAUFEN
关注
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, floorstanding, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
H605110
产品系列
Cleanet
产品组
CLEANET MEDA
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-06-16
版本号
1
高度 (mm)
515
宽度 (mm)
370
深度 (mm)
540
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H605110000S002
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H605110000S002
相关
相关
主材料
玻化瓷
次要材料
塑料
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
捷克共和国
净重 (Kg)
34.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_89
Uniclass 2015 说明
Toilets
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
类似产品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载