发布您的产品
PRO X Double washbasin, 2 basin bowls
PRO X Double washbasin, 2 basin bowls
PRO X Double washbasin, 2 basin bowls
PRO X Double washbasin, 2 basin bowls
    LAUFEN

    PRO X Double washbasin, 2 basin bowls

    Double washbasin, 2 basin bowls
    技术规格
    • 唯一参考H814862
    • 产品系列Washbasins
    • 产品组合PRO X
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)465
    • 深度 (mm)1200
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区捷克共和国
    • 净重 (Kg)35.1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks