发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/b83b9775-b08a-4224-9bab-b5cbb3594a33
主页
类别
卫生
盆
LAUFEN PRO Corner small washbasin
可用位置 美国
LAUFEN
关注
LAUFEN PRO Corner small washbasin
Corner small washbasin
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
H816612
产品系列
Washbasins
产品组
LAUFEN PRO
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-06-30
版本号
1
高度 (mm)
180
宽度 (mm)
460
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8166120001311
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8166120001311
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
捷克共和国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub 1600 x 700 mm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多