发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/44dd1d02-ac4b-4724-9db4-4a73cbb7fc88
主页
类别
卫生
盆
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
供应地区: 美国
LAUFEN
关注
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
Washbasin 65cm, undersurface ground
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
H816864
产品系列
Washbasins
产品组合
PRO X
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-07-02
版本号
1
高度 (mm)
160
宽度 (mm)
465
深度 (mm)
650
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168640001041
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168640001041
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
波兰
净重 (Kg)
19
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
类似产品
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载