发布您的产品
ILBAGNOALESSI  Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve

Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve
技术规格
  • 唯一参考H818976
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-02-14
  • 版本号1
  • 高度 (mm)170
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)400
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks