发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/52a35a68-124d-4a70-bfa8-7c031219dd44
主页
类别
卫生
洗手间
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
可用位置 美国
LAUFEN
关注
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
H820842
产品系列
Cleanet
产品组
CLEANET AURIA
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-06-16
版本号
1
高度 (mm)
395
宽度 (mm)
395
深度 (mm)
630
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8208424000001
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8208424000001
相关
相关
主材料
玻化瓷
次要材料
塑料
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
35
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_89
Uniclass 2015 说明
Toilets
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub 1600 x 700 mm
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多