发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/1ba6f4c0-2338-47a9-b47b-b66981ecf179
主页
类别
卫生
洗手间
ALVIA Shower toilet WH (for concealed cistern, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, UVC light, rimless
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
ALVIA Shower toilet WH (for concealed cistern, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, UVC light, rimless
Shower toilet WH (for concealed cistern, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, UVC light, rimless
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
H821162
产品系列
Cleanet
产品组
CLEANET ALVIA
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-06-16
版本号
1
高度 (mm)
370
宽度 (mm)
410
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH01/DE/H8211624000001
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/CH/de/H8211624000001
相关
相关
主材料
玻化瓷
次要材料
塑料
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
45
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_89
Uniclass 2015 说明
Toilets
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
3.3
(
6
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Pedestal
3.2
(
5
)
下载
LAUFEN
LANI Modular 1000, countertop 65 mm (.267 wild oak), without cut-out, 2 drawers
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多