发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/ac5112a2-3340-4eee-bba0-41cf98ba55af
主页
类别
卫生
洗手间
ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
H823162
产品系列
Cleanet
产品组合
CLEANET ALVIA
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-06-16
版本号
1
高度 (mm)
485
宽度 (mm)
410
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH01/DE/H8231624000001
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/CH/de/H8231624000001
相关
相关
主材料
玻化瓷
次要材料
塑料
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
50
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_89
Uniclass 2015 说明
Toilets
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 19
OmniClass 标题
Water Closets
发售地区
欧洲
瑞士
类似产品
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载