发布您的产品
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal
规格
  • Compatible with: H828082|H828082|H891082|H891083
技术规格
  • 唯一参考H825086
  • 产品系列LUA
  • 产品组Floorstanding WCs "combipack"
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-04-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)650
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间