发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/c076983e-7295-419a-968c-75665d660284
主页
类别
卫生
洗手间
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
供应地区: 美国
LAUFEN
关注
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
下载
规格
规格
Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
技术规格
技术规格
唯一参考
H825087
产品系列
Toilets
产品组合
LUA
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-06-30
版本号
1
高度 (mm)
405
宽度 (mm)
358
深度 (mm)
635
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8250870000001
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8250870000001
相关
相关
主材料
玻化瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
捷克共和国
净重 (Kg)
26
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 洗手间
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 说明
WC suites
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Water Closets
OmniClass 编号
23-31 19 00
OmniClass 标题
Toilets
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载