发布您的产品
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
规格
  • Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
技术规格
  • 唯一参考H825962
  • 产品系列Toilets
  • 产品组合LAUFEN PRO
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-05-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)430
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)650
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
  • 净重 (Kg)36.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 说明WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets