发布您的产品
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
PRO X Floorstanding bidet
    LAUFEN

    PRO X Floorstanding bidet

    Floorstanding bidet
    技术规格
    • 唯一参考H832861
    • 产品系列BIDETS
    • 产品组合PRO X
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-05-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)430
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 设计国家/地区瑞士
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)25.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets