发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/751a1441-9271-479d-8020-45d9ac715a29
主页
类别
卫生
小便器
RION Ceramic urinal divider
可用位置 美国
LAUFEN
关注
RION Ceramic urinal divider
Ceramic urinal divider
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
H847601
产品系列
Urinals
产品组
RION
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-05-19
版本号
1
高度 (mm)
660
宽度 (mm)
100
深度 (mm)
410
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8476010000241
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8476010000241
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
捷克共和国
净重 (Kg)
11.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 小便器
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_93_74
Uniclass 2015 说明
Urinal dividers
CSI MasterFormat 2014 代码
10 22 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Partitions
OmniClass 编号
23-31 25 11 15
OmniClass 标题
Urinal Partitions
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 4 drawers, matches vanity washbasin H814081
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多