发布您的产品
LUA WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

LUA WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrom hinges
技术规格
  • 唯一参考H891083
  • 产品系列LUA
  • 产品组合Seat & Cover
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)45
  • 宽度 (mm)365
  • 深度 (mm)445
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 19 17
  • OmniClass 标题Water Closet Seats