发布您的产品
Flush plate INEO ECLIPSE BATTERY, smart connected, touch free, battery operated, Dual Flush
Flush plate INEO ECLIPSE BATTERY, smart connected, touch free, battery operated, Dual Flush
    LAUFEN

    Flush plate INEO ECLIPSE BATTERY, smart connected, touch free, battery operated, Dual Flush

    Flush plate INEO ECLIPSE BATTERY, smart connected, touch free, battery operated, Dual Flush
    技术规格
    • 唯一参考H900123xxx0001
    • 产品系列INEO
    • 产品组合Flush plates
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-10-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)145
    • 宽度 (mm)203
    • 深度 (mm)7
    相关
    • 主材料金属
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区德国
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
    • IFC 分类促动器
    • ETIM 代码EC010063
    • ETIM 名称Flush actuator flushing system mechanical
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
    • OmniClass 编号23-31 19 19
    • OmniClass 标题Water Closets