发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/c1cd88c7-316c-44c7-a8bc-8d13d3d92972
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
Thermostatic bath mixer comfort, projection 170 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
下载
规格
规格
Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
技术规格
技术规格
唯一参考
HF504380100094
产品系列
Thermofit
产品组
Bath faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-03-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF504380100094
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
3.95
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 说明
Bath taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
列支敦士登
瑞士
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
下载