发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/4c3e8f41-f2d8-43a6-8bd8-f5d2ce470be9
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Twinplus, Kitchen faucet, projection 225 mm, stainless steel
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
Twinplus, Kitchen faucet, projection 225 mm, stainless steel
Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, stainless steel
下载
规格
规格
Kitchen faucet
技术规格
技术规格
唯一参考
HF905431441000
产品系列
Twinplus
产品组合
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-03-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905431441000
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
不锈钢
设计国家/地区
瑞士
净重 (Kg)
2.6
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
发售地区
欧洲
列支敦士登
瑞士
类似产品
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载