发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/f21da3f6-c9b5-488d-9c0c-fcf877c66b10
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, with pop-up waste
下载
规格
规格
Projection 140 mm, fixed spout, w. pop-up waste
技术规格
技术规格
唯一参考
HF980303100000
产品系列
Twin
产品组合
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-03-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980303100000
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 说明
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
欧洲
列支敦士登
瑞士
类似产品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载