发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/2b9ed387-4699-4cba-b037-6b2cbeb75349
主页
类别
卫生
龙头/水龙头/铜器
Twin, Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
在以下地区不可用: 美国
LAUFEN
关注
Twin, Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
Showerstation for Simibox 1-Point, rainshower Ø 247 mm, handshower MyTwin120, 1 flexible hose and diverter
下载
规格
规格
Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
技术规格
技术规格
唯一参考
HF980356100000
产品系列
Twin
产品组
Faucets
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-03-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980356100000
相关
相关
主材料
黄铜
次要材料
铬
设计国家/地区
瑞士
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 龙头/水龙头/铜器
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
SL_35_80_80
Uniclass 2015 说明
Showers
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Showers
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
列支敦士登
瑞士
类似产品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
下载
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
下载
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
下载
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
下载