发布您的产品
SONAR Washbasin, undersurface ground
LAUFEN

SONAR Washbasin, undersurface ground

Washbasin, undersurface ground
技术规格
  • 唯一参考H816344
  • 产品系列SONAR
  • 产品组Basins
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)145
  • 宽度 (mm)420
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区奥地利
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Lavatories
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks