发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
laufen/products/fd79cb9f-a654-48ce-b01a-59c070546358
主页
类别
卫生
盆
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
可用位置 美国
LAUFEN
关注
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
Washbasin, undersurface ground, shelf right
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
H818111
产品系列
Washbasins
产品组
MEDA
类型
对象(单个对象)
发布日期
2026-06-30
版本号
1
高度 (mm)
160
宽度 (mm)
460
深度 (mm)
600
链接
链接
产品网址
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8181110001041
产品认证
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技术说明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8181110001041
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
瑞士
制造国家/地区
捷克共和国
净重 (Kg)
17
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 说明
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 代码
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Residential Sinks
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
类似产品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.6
(
11
)
下载
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
下载
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.2
(
16
)
下载
LAUFEN
LUA Freestanding bathtub, made of Marbond composite material
3.3
(
6
)
下载
LAUFEN
LANI Modular 1200, countertop 65 mm (.267 wild oak), without cut-out, 2 drawers
下载
LAUFEN
LANI Modular 1200, countertop 65 mm (.266 traffic grey), without cut-out, 2 drawers
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多