发布您的产品
LUA Wall-hung WC Silent Flush/'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LUA Wall-hung WC Silent Flush/'rimless', washdown, without flushing rim

Wall-hung WC Silent Flush/'rimless', washdown, without flushing rim
规格
  • Compatible with: H891082|H891083
技术规格
  • 唯一参考H821080
  • 产品系列LUA
  • 产品组Wall-hung WCs
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-04-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)360
  • 宽度 (mm)520
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端