发布您的产品
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
规格
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
技术规格
  • 唯一参考H823332
  • 产品系列Toilets
  • 产品组KARTELL• LAUFEN
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2026-06-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)370
  • 宽度 (mm)430
  • 深度 (mm)560
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区波兰
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 说明WC suites
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets