发布您的产品
LUA Floorstanding bidet
LAUFEN

LUA Floorstanding bidet

Floorstanding bidet
技术规格
  • 唯一参考H832081
  • 产品系列LUA
  • 产品组FS Bidet
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)420
  • 宽度 (mm)360
  • 深度 (mm)520
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区捷克共和国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Bidets
  • UNSPSC 代码30181502
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 说明Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
  • OmniClass 编号23-31 23 00
  • OmniClass 标题Bidets