发布您的产品
LEMA Siphonic urinal 'rimless'
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless'

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet
技术规格
  • 唯一参考H841193
  • 产品系列LEMA
  • 产品组Urinal
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)730
  • 宽度 (mm)420
  • 深度 (mm)350
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区瑞士
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 小便器
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Urinals
  • UNSPSC 代码30181506
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93
  • Uniclass 2015 说明Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Commercial Urinals
  • OmniClass 编号23-31 21 00
  • OmniClass 标题Urinals