发布您的产品
LUA WC seat and cover, removable
LAUFEN

LUA WC seat and cover, removable

WC seat and cover, removable, Chrom hinges
技术规格
  • 唯一参考H891082
  • 产品系列LUA
  • 产品组Seat & Cover
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-01-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)45
  • 宽度 (mm)365
  • 深度 (mm)445
相关
  • 主材料塑料
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 说明WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
  • OmniClass 编号23-31 19 19 17
  • OmniClass 标题Water Closet Seats