发布您的产品
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
规格
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
技术规格
  • 唯一参考H900111
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-08-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)145
  • 宽度 (mm)213
  • 深度 (mm)6
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区瑞士
  • 制造国家/地区德国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类促动器
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass 编号23-27 33 00
  • OmniClass 标题Valve Actuators
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
朝鲜