发布您的产品
INEOLINK washbasin element 1120 simibox
LAUFEN

INEOLINK washbasin element 1120 simibox

PreWall washbasin element INEOLINK 1120 for simibox
技术规格
  • 唯一参考H9101110000001
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-12-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1120
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)135
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)7.09
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011369
  • ETIM 名称Double wall/built-in element washbasin
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 编号23-31 00 00
  • OmniClass 标题Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING