发布您的产品
INEOLINK WC element
LAUFEN

INEOLINK WC element

PreWall INEOLINK brickwall concealed cistern for wall-hung WC
技术规格
  • 唯一参考H9261030000001
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-12-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1090
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)125
相关
  • 设计国家/地区德国
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)8.5
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室安装系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010145
  • ETIM 名称Double wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D20
  • CSI UniFormat II 标题PLUMBING