发布您的产品
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool

    NADIA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in a genuine colour combination.
    技术规格
    • 唯一参考nadia-stool
    • 产品系列Nadia
    • 产品组合Stool
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-11-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)112
    • 宽度 (mm)56
    相关
    • 主材料铝
    • 次要材料纺织品
    • 设计国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)5
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类家具
    • ETIM 代码EG017960
    • ETIM 名称Furniture
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 说明Stools
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furnishings
    • OmniClass 编号23-11 29 13 13
    • OmniClass 标题Exterior Chairs