发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ldk-living/products/4ea82a09-203a-4270-a3e0-988e5a97c88a
主页
类别
照明
外部
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
供应地区: 美国
LdK Living Outdoors
关注
THALASSIA 90 cm Solar Lamp
Cordless lamps constucted by an alumium frame and a hand knoted rope with an olefin rope. It includes a rechargable and powerful light diffuser. Recharge by solar power or USB-c type conector.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
thalassia-solar-90-lamp
产品系列
Thalassia
产品组合
Solar Lamp
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-11-11
版本号
1
高度 (mm)
90
宽度 (mm)
60
深度 (mm)
60
链接
链接
产品网址
https://b2b.ldkoutdoors.es/es/iluminacion-es-207792
技术说明
https://b2b.ldkoutdoors.es/media/wysiwyg/techdocs/THALASSIA_90.pdf
相关
相关
主材料
铝
次要材料
Rope
设计国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
8
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 外部
IFC 分类
灯
ETIM 代码
EG000055
ETIM 名称
Renewable energy
Uniclass 2015 代码
Pr_70_70_46
Uniclass 2015 说明
Lamps
CSI MasterFormat 2014 代码
12 43 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Lamps
OmniClass 编号
23-35 45 15
OmniClass 标题
Lamps
类似产品
RAB Lighting Inc.
LGOOSE Gooseneck Lighting
下载
Marset Iluminacion
Ginger C IP65
下载
Alcon Lighting
In-Ground Driveway Recessed LED Strip Light
下载
Marset Iluminacion
Ginger A IP65
4.4
(
5
)
下载
Alcon Lighting
RGBW LED Landscape Directional Uplight
下载
Alcon Lighting
Vandal-Resistant Exterior LED Can Light
下载