发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
legrand/products/5b4a003c-b005-4b96-98ba-f97b0be18f1e
主页
类别
电子
通信
Zero U kit for universal fixing
在以下地区不可用: 美国
Legrand
关注
Zero U kit for universal fixing
Zero U remote patch solution for universal mounting.
下载
规格
规格
The Zero-U holder can accommodate splice, pre-connected or copper cassettes.
Maximum capacity :
24 LC connectors
12 SC connectors
12 high density RJ45 connectors
Equipped with a mass recovery solution.
Compatible with all high-density fibre optic and copper cassettes in the LCS3 range.
The combination with a self-extracting cassette allows easy installation and maintenance.
Delivered with its specific accessories for fixing:
on sheet metal or wire cable tray
on uprights or bay cable tray
on the floor or wall
Reference Legrand : 032103
技术规格
技术规格
唯一参考
zero-u-kit-for-universal-fixing
产品系列
Zero-U kit
产品组合
Fixing
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-10-24
版本号
1
高度 (mm)
46
宽度 (mm)
123
深度 (mm)
179
链接
链接
安装说明
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE11969AA.pdf
技术说明
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/S000109168EN-00.pdf
相关
相关
主材料
钢
次要材料
ABS
设计国家/地区
法国
制造国家/地区
法国
净重 (Kg)
0.51
分类
分类
BIMobject 类别
电子 - 通信
ETIM 代码
EC000264
ETIM 名称
Panel for distribution board
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Legrand
Area Manager
下载
Urmet
Multifunctional office pro telephone, black
4.3
(
32
)
下载
Cisco Systems, Inc.
Cisco Desk Collaboration Device
4.2
(
17
)
下载
Crestron Electronics Inc.
SAROS-IC6T - Saros® 6.5" 2-Way In-Ceiling Speaker
4.4
(
7
)
下载
Cisco Systems, Inc.
Cisco Large Collaboration Room
下载
Panduit
Adjustable Depth 4-Post Racks
下载