发布您的产品
Minisweet playhouse S steel
Minisweet playhouse S steel
Minisweet playhouse S steel
Minisweet playhouse S steel
    Lekolar

    Minisweet playhouse S steel

    Playhouse with two interactive play panels. Steel construction with roof and side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL.
    技术规格
    • 唯一参考100005
    • 产品系列Minisweet
    • 产品组Playhouse
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-11-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1650
    • 宽度 (mm)980
    • 深度 (mm)960
    相关
    • 主材料钢
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场

    发售地区

    欧洲