发布您的产品
Climboo Climbing frame M steel
Climboo Climbing frame M steel
Climboo Climbing frame M steel
    Lekolar

    Climboo Climbing frame M steel

    Climbing wall, climbing net, ladder and ropes. Construction made of wood with panels made of HDPE.

    技术规格
    • 唯一参考100009
    • 产品系列Climboo
    • 产品组Playground
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-11-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1940
    • 宽度 (mm)1760
    • 深度 (mm)920
    相关
    • 主材料
    • 次要材料High-density polyethylene (HDPE)
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场