发布您的产品
SPRING Classic Springer Two seats
SPRING Classic Springer Two seats
    Lekolar

    SPRING Classic Springer Two seats

    Steel construction. Side panels and seats made of HDPE. 

    技术规格
    • 唯一参考100030
    • 产品系列Spring
    • 产品组Playground
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)840
    • 宽度 (mm)1400
    • 深度 (mm)290
    相关
    • 主材料
    • 次要材料High-density polyethylene (HDPE)
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场

    发售地区

    欧洲