发布您的产品
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
MINISWEET Multiplay unit XL
    Lekolar

    MINISWEET Multiplay unit XL

    3.6 星(最高 5 星)3.6(8 评价)
    Two activity towers, two slides, educational panels, fireman's pole and tube passages. Steel construction with roof and side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL.
    技术规格
    • 唯一参考100191
    • 产品系列Minisweet
    • 产品组Playground
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-11-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2460
    • 宽度 (mm)3380
    • 深度 (mm)3310
    相关
    • 主材料
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场

    发售地区

    欧洲