发布您的产品
SPRING Horse
SPRING Horse
SPRING Horse
    Lekolar

    SPRING Horse

    Powder galvanized and powder coated steel construction. Seat and handles made of HDPE. Screws covered with plastic caps.

    技术规格
    • 唯一参考100272
    • 产品系列Spring
    • 产品组Playground
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-11-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)770
    • 宽度 (mm)780
    • 深度 (mm)210
    相关
    • 主材料High-density polyethylene (HDPE)
    • 次要材料
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场