发布您的产品
SPRING Rocket
Lekolar

SPRING Rocket

Powder galvanized and powder coated steel construction. Seat and handles made of HDPE. Screws covered with plastic caps.

技术规格
  • 唯一参考100276
  • 产品系列Spring
  • 产品组Playground
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-25
  • 版本号1
  • 高度 (mm)810
  • 宽度 (mm)740
  • 深度 (mm)430
相关
  • 主材料High-density polyethylene (HDPE)
  • 次要材料
分类
  • BIMobject 类别景观 - 运动场

发售地区

欧洲