发布您的产品
SPRING Seesaw birds
SPRING Seesaw birds
    Lekolar

    SPRING Seesaw birds

    Steel construction. Elements and seat made of HDPE plate. Screws covered with plastic caps.

    技术规格
    • 唯一参考100282
    • 产品系列Spring
    • 产品组Playground
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-11-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)870
    • 宽度 (mm)2060
    • 深度 (mm)1810
    相关
    • 主材料High-density polyethylene (HDPE)
    • 次要材料镀锌钢板
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场

    发售地区

    欧洲