发布您的产品
SPRING Balance board Maze
Lekolar

SPRING Balance board Maze

Powder galvanized and powder coated steel construction. Elements made of durable HDPE plate and screws covered with plastic caps. 

技术规格
  • 唯一参考100287
  • 产品系列Spring
  • 产品组Playground
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)450
  • 宽度 (mm)1500
  • 深度 (mm)1000
相关
  • 主材料High-density polyethylene (HDPE)
  • 次要材料粉末涂层钢
分类
  • BIMobject 类别景观 - 运动场