发布您的产品
CLIMBOO motorikbana M
CLIMBOO motorikbana M
CLIMBOO motorikbana M
    Lekolar

    CLIMBOO motorikbana M

    Balance bridge, platforms, tube passage and hurdles. Steel construction with side panels made of HDPE (Multicolored) or HPL. 

    技术规格
    • 唯一参考100298
    • 产品系列Climboo
    • 产品组Playground
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2022-01-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1210
    • 宽度 (mm)4960
    • 深度 (mm)4010
    相关
    • 主材料
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场