发布您的产品
 CLIMBOO Double ziplines with platforms
Lekolar

CLIMBOO Double ziplines with platforms

Steel construction with platforms made of durable anti-slip and waterproof HPL plate. Stainless steel rope and other stringing elements. 

技术规格
  • 唯一参考100301
  • 产品系列Climboo
  • 产品组Playground
  • 类型集合(多个对象)
  • 发布日期2022-01-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)3940
  • 宽度 (mm)24170
  • 深度 (mm)2980
相关
  • 主材料
分类
  • BIMobject 类别景观 - 运动场

发售地区

欧洲