发布您的产品
CROOC Activity House L Steel
CROOC Activity House L Steel
    Lekolar

    CROOC Activity House L Steel

    Activity house with slide, educational panels, moving elements and climbing wall. Stainless steel structure with roofs, side panels and seats made of durable HPL plate.
    技术规格
    • 唯一参考100320
    • 产品系列Crooc
    • 产品组Playground
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-11-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)2500
    • 宽度 (mm)3250
    • 深度 (mm)2920
    相关
    • 主材料
    分类
    • BIMobject 类别景观 - 运动场

    发售地区

    欧洲