发布您的产品
PARK WD Gate
Lekolar

PARK WD Gate

Construction made of laminated, impregnated and double coated pine wood. Metal anchors made of hot dip galvanized steel. Colorful elements made of HDPE. 

技术规格
  • 唯一参考110870
  • 产品系列Park
  • 产品组Playground
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-30
  • 版本号1
  • 高度 (mm)750
  • 宽度 (mm)1200
相关
  • 主材料松木
  • 次要材料High-density polyethylene (HDPE)
分类
  • BIMobject 类别景观 - 运动场

发售地区

欧洲